Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

182957
M30C-FDL-G-X1

Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop, RMQ-Titan, Vlak, terugverend, groen, Opschrift 1, Metalen ring

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop
Catalogusnummer
182957
EAN
4015081778843
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.041 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M30C-FDL-G-X1

Actor

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Groen
Uitvoering actuator
Terugverend
veerretour
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vlak
Vlakke voorzijde
Kenmerken
Met opschrift
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Opschrift
Lenstype
Rond
Aantal commandoposities
1

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP66
IP67
IP69K
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
30.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Geschikt voor
Verlichting
Type
Signaaldrukknop

Productspecificatie exporteren