Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

184507
Model Code: DX-EMC34-016-L

Eaton DX radio-ontstoringsfilter, driefasig, geringe lekstroom, ULN= max. 520 + 10% V, 16 A, voor gebruik met: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX radio-ontstoringsfilter - laag
Catalogusnummer
184507
EAN
4015081785469
Productlengte/-diepte
250 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
1.2 kg
Certificering
EN 50178
UL
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E192040
UL 1283
IEC/EN 61800-3
Opmerkingen bij catalogus
geringe lekstroom
Modelcode
DX-EMC34-016-L

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Let op de derating bij grotere hoogten
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Connection

Aansluittype
Schroefaansluiting, PE-nok

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
12 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
16 A

Features & Functions

Aantal fasen
3

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Filter
Beschermingsgraad
IP20
Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
DE1
DC1
DA1
DM1
DG1
DB1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.