Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Deurvergrendeling bij ON, IZMX40, cassette
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX overige accessoires
|
| Catalogusnummer |
185711
|
| EAN |
4015081812103
|
| Productlengte/-diepte |
425 mm
|
| Hoogte van product |
175 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
1.673 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
IZMX-DI40ON-LW-1
|
| Type |
Accessoire
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
INX40…W
IZMX40…W |
| Montagemethode |
Uitrijdbaar
|
| Montagemethode |
Uitrijdbaar
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Mechanische vergrendeling
Vergrendelingen Reserveonderdeel Accessoire |