Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

185721
DC1-342D2NN-A20CE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 2,2 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-342D2NN-A20CE1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DC1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
185721
EAN
4015081812202
Productlengte/-diepte
124 mm
Hoogte van product
184 mm
Breedte van product
81 mm
Gewicht van product
1.2 kg
Certificering
CE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
CUL
EAC
RCM
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
UL
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C2, 3S2
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DC1-342D2NN-A20CE1

Schijnbaar vermogen

Schijnbaar vermogen bij 400 V
1.52 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
1.83 kVA

Remfunctie

Remkoppel
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100 % van werkbare stroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
63.75 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
2.2 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Uitgerust met:
Control unit
PC-verbinding
IGBT-omvormer
7-segment display
Interne DC-link
Extra printplaatbescherming

Algemene informatie

Kabellengte
75 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
50 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
100 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
Modbus RTU, ingebouwd
SmartWire-DT, optioneel
OP-bus (RS485), ingebouwd
CANopen®, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Formaat frame
FS1
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
MODBUS
Andere bussystemen
Ethernet IP
CAN
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Hoofdstroom

Rendement
91,5 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
23 W bij 25% stroom en 0% snelheid
23 W bij 25% stroom en 50% snelheid
27 W bij 50% stroom en 0% snelheid
28 W bij 50% stroom en 50% snelheid
29 W bij 100% stroom en 0% snelheid
29 W bij 50% stroom en 90% snelheid
31 W bij 100% stroom en 50% snelheid
33 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
3.5 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
13 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
380 V
Bedrijfsmodus
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling
BLDC-motoren
PM-motoren
SynRel-motoren
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
3.3 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
2,2 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
0.75 kW
Toegekende bedrijfsspanning
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
6 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
480 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
1.9 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
2.1 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
1 HP

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.