Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

185779
Model Code: DC1-32046NB-A20CE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 46 A, 11 kW, IP20/NEMA 0, remchopper, FS4

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DC1 Variable frequency drive
Catalogusnummer
185779
EAN
4015081812783
Productlengte/-diepte
211 mm
Hoogte van product
418.5 mm
Breedte van product
173 mm
Gewicht van product
8.4 kg
Certificering
CUL
UL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
RCM
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UkrSEPRO
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
CE
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C2, 3S2
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DC1-32046NB-A20CE1

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Uitgerust met:
7-digit display
IGBT-omvormer
Remweerstand
Interne DC-link
Control Unit
Remchopper
PC-verbinding
Extra printplaatbescherming
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

General information

Kabellengte
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
CANopen®, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
SmartWire-DT, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Formaat frame
FS4
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
MODBUS
Andere bussystemen
Ethernet IP
CAN
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Warmteafvoer bij stroom/snelheid
132 W bij 25% stroom en 0% snelheid
162 W bij 25% stroom en 50% snelheid
182 W bij 50% stroom en 0% snelheid
219 W bij 50% stroom en 50% snelheid
235 W bij 50% stroom en 90% snelheid
342 W bij 100% stroom en 0% snelheid
417 W bij 100% stroom en 50% snelheid
455 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
50.1 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
6,9 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
200 V
Netspanning - max
240 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
BLDC-motoren
PM-motoren
SynRel-motoren
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
69 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
46 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
70 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, power sectie, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
240 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
46 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
46 A

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 230 V
10.58 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
11.04 kVA

Braking function

Remweerstand
10 Ω
Remkoppel
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
390 VDC

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
446 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
46 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.