Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

187075
M30C-FWS-MS5

Eaton Moeller® series M30 Sleutelschakelaar, vlak front, terugverend, 2 standen, MS5, sleutel uitneembaar: 0, Metalen ring

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 sleutelschakelaar
Catalogusnummer
187075
EAN
4015081821341
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.06 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M30C-FWS-MS5

Actor

Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Sleutel uitneembaar in stand 0
veerretour
Terugverend
Actuatortype
Sleutel
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vergrendelmechanisme met sleutelbediening
Vlakke voorzijde
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Vast/tipstand-functie, kan worden vervangen met codeeronderdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Overig
Sleutelcode
MS5
Lenstype
Rond
Aantal schakelposities
2

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
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
Toebehoren
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
30 mm
Bedrijfsfrequentie
100 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.5 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Schakelhoek
40 °
Type
sleutelbediende knop

Productspecificatie exporteren