Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

188122
M30I-FR47K-BLANK

Eaton Moeller® series M30 potentiometer, vlakfront, M30, 30,5 mm, Zonder schaal/opschrift, R 47 kΩ, P 0,5 W, Frontring roestvrij staal

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Catalogusnummer
188122
EAN
4015081858002
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.055 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Zonder schaal/opschrift
Modelcode
M30I-FR47K-BLANK

Actor

Kleur frontring
Roestvrij staal
Model
Vlakke voorzijde
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitgerust met:
3 afzonderlijke schroefaansluitingen

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Elektrische waarde

Opgenomen vermogen
0,5 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominaal vermogen
0.5 VA
Weerstand
47000 Ohm

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP66
NEMA Overig
Levensduur, mechanische
25.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
30 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Type
Potentiometer

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (massief)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 1,5 mm²
Aanhaalmoment
0,5 Nm, Schroefaansluitingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.