Eaton Moeller® series M30 Sleutelschakelaar, vlak front, terugverend, 2 standen, MS3, sleutel uitneembaar: 0, Ring: roestvrij staal
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 sleutelschakelaar
|
| Catalogusnummer |
188175
|
| EAN |
4015081858392
|
| Productlengte/-diepte |
36 mm
|
| Hoogte van product |
67 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.06 kg
|
| Certificering |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL geregistreerd CSA certified |
| Modelcode |
M30I-FWS-MS3
|
| Kleur bedieningselement |
Zwart
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
Sleutel uitneembaar in stand 0 veerretour |
| Actuatortype |
Sleutel
|
| Kleur frontring |
Roestvrij staal
|
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Model |
Vergrendelmechanisme met sleutelbediening
Vlakke voorzijde |
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Functies |
Vast/tipstand-functie, kan worden vervangen met codeeronderdelen M22-XC-Y
|
| Kleur van melder |
Overig
|
| Sleutelcode |
MS3
|
| Lenstype |
Rond
|
| Aantal schakelposities |
2
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
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
| Toebehoren |
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X, 13
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP66
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Openingsdiameter |
30 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
100 schakelingen/uur
|
| Bedrijfskoppel |
0.5 Nm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
| Schakelhoek |
40 °
|
| Type |
sleutelbediende knop
|