Reset
Reset
Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Vermogensautomaat, beveiliging tegen overbelasting/kortsluiting, 4p, 100A, schroefaansluiting
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM vermogensschakelaar (MCCB) thermomagnetisch
|
| Catalogusnummer |
190349
|
| EAN |
4015081898688
|
| Productlengte/-diepte |
184 mm
|
| Hoogte van product |
149 mm
|
| Breedte van product |
105 mm
|
| Gewicht van product |
3.315 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
UL listed
IEC UL (File No. E31593) UL 489 CE marking IEC/EN 60947 Specially designed for North America CSA-C22.2 No. 5-09 UL/CSA IEC 60947-2 UL (Category Control Number DIVQ) |
| Modelcode |
NZMN2-4-AF100-NA
|
| Toepassing |
|
| Type |
Vermogensautomaat
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM2
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Ampèrewaarde |
100 A
|
| Beveiligingssysteem |
Thermisch-magnetische beveiliging
|
| Kenmerken |
Beschermingsunit
Motoraandrijving optioneel |
| Speciale voorzieningen |
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max |
480 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
8000 V
|
| Nominale stroom van nulleider |
200% van de fasegeleider
|
| Nominale bedrijfsstroom |
100 A (660-690 V AC-3, inschakel- en uitschakelvermogen)
100 A (415 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen) 100 A (380/400 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen) 100 A (690 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen) |
| Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Ampèrewaarde |
100 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
6 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
10 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
100 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
100 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
600 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
1000 A
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Totale verbreektijd bij kortsluiting |
< 10 ms
|
| HBC-laagspanningszekering - max |
355 A gG/gL
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Isolatie |
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten) |
| Aantal acties per uur - max |
120
|
| Type handgreep |
Zwenkhefboom
|
| Gebruikscategorie |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Levensduur, elektrisch |
10.000 schakelingen bij 415 V AC-1
5000 schakelingen bij 690 V AC-3 6500 schakelingen bij 415 V AC-3 6500 schakelingen bij 400 V AC-3 10.000 schakelingen bij 400 V AC-1 7500 schakelingen bij 690 V AC-1 |
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Montagemethode |
DIN-railmontage optioneel
Vast Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek |
| Montagemethode |
DIN-railmontage optioneel
Vast Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek |
| Beschermingsgraad |
IP20
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen) |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde |
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
IP40 (met afdekraam) |
| Beschermingsgraad (afsluitingen) |
IP10 (tunnelklem)
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem) |
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 deel 110
|
| Schokbestendigheid |
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Speciale voorzieningen |
|
| Levensduur, mechanische |
20000 operaties
|
| Standaard klemmen |
Schroefklem
|
| Aansluitvermogen (stuurkabel) |
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x) |
| Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel) |
16 mm² (1x) bij tunnelklem
|
| Aansluitvermogen (koperrail) |
M8 bij schroefaansluiting achterzijde
Min. 16 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar Max. 20 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar |
| Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel) |
6 mm² - 12 mm² (1x) op raamklem
6 mm x 11 mm (1x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar 16 mm² (1x) bij tunnelklem |
| Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel) |
4 mm² - 350 mm² (1x) bij raamklem
4 mm² - 350 mm² (1x) bij tunnelklem 4 mm² x 3/0 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat |
| Aansluitvermogen (koperstrip) |
Max. 10 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem Max. 10 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij raamklem Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched) |
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
100 A
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
26 W
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| Functies |
Hoogvermogen-schakelaar
Installatie- en kabelbeveiliging |