Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

191943
Model Code: DILMP32-01(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILMP Magneetschakelaar, 4-polig, 32 A, 1 V, 24 V 50/60 Hz, wisselstroombekrachtiging

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILMP 4-polige magneetschakelaar
Catalogusnummer
191943
EAN
4015081924677
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
58 mm
Gewicht van product
0.49 kg
Certificering
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILMP32-01(24V50/60HZ)

Features & Functions

Aantal polen
Vierpolig
Aantal polen
Vierpolig
Aantal polen
Vierpolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor 4-polige elektrische verbruikers
Verbinding
Schroefklemmen
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 moA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
2.7 mΩ
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 6, hoofdcontact
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x 16 mm², hoofdstroomkabels
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M5, aansluitschroef, hoofdstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
3 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
180 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
180 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
180 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
120 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
32 A
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
238 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 220/230 V, 50 Hz
12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 240 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 415 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 440 V, 50 Hz
23 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 500 V, 50 Hz
26 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 690 V, 50 Hz
35 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/100 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
50 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
35 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
76 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
27 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
29 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
28 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
84 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
40 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,4 x UC, AC bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,85 - 1,1 nc AC/DC x Us
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
50 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
40 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
50 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
8 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Safety

Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
40 A (600 V 60 Hz 3-fasen), 347V 60Hz 1fase)
40 A (480 V 60 Hz 3-fasen), 277V 60Hz 1 fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
25 A, FLA 480V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
10 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
5 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
3 PK, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
15 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
6.6 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
2.2 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
32 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.