Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gesloten aluminium, voor BxD = 1200 x 300mm, IP55, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
193034
|
| EAN |
9010238003361
|
| Productlengte/-diepte |
175 mm
|
| Hoogte van product |
8 mm
|
| Breedte van product |
1100 mm
|
| Gewicht van product |
2.59 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST5A123
|
| Uitgerust met: |
Aansluiting
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
300 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1200 mm
|
| Materiaal |
Aluminum
|
| Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |