Eaton DB1 frequentieregelaar, 240 V AC, 3-fase, 9,1 A, IP20, NEMA overig, radio-ontstoringsfilter, FS1
| Productnaam |
Eaton DB1 Variable frequency drive
|
| Catalogusnummer |
197194
|
| EAN |
4015080896920
|
| Productlengte/-diepte |
74 mm
|
| Hoogte van product |
130 mm
|
| Breedte van product |
118 mm
|
| Gewicht van product |
0.7 kg
|
| Certificering |
CSA
IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 RCM UL IEC/EN 61800-2 UL File No.: E172143 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL 508C CUL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-5 CSA-C22.2 No. 274 IEC/EN 61800-5-1 CE marking |
| Modelcode |
DB1-124D3FN-N2CC
|
| Kenmerken |
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad Parametrering: drivesConnect Parametrering: drivesConnect mobiel (App) |
| Uitgerust met: |
PC-verbinding
IGBT-omvormer Interne DC-link Radio-ontstoringsfilter Extra printplaatbescherming |
| Kabellengte |
C2 ≤ 3 m, maximale lengte motorkabel
C3 ≤ 10 m, maximale lengte motorkabel 10 m, afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte C1 ≤ 1 m, maximale lengte motorkabel |
| Communicatie-interface |
Modbus RTU
CANopen® OP-bus (RS485) |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
| Formaat frame |
FS1
|
| Aantal sleuven |
1 (uitbreiding)
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
MODBUS
CAN Andere bussystemen |
| Radio-interferentieklasse |
C1: alleen voor geleide emissies
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn. |
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Inbouwpositie |
Afhankelijk van de koeling
Willekeurig |
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Trillingen |
Weerstand: Volgens EN 61800-5-1
|
| Hoogte |
Max. 1000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m Max. 2000 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Rendement |
96 % (η)
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
31 W bij 50% stroom en 0% snelheid
31,5 W bij 25% stroom en 0% snelheid 36 W bij 25% stroom en 50% snelheid 37 W bij 100% stroom en 0% snelheid 39 W bij 50% stroom en 50% snelheid 41,9 W bij 100% stroom en 50% snelheid 43 W bij 50% stroom en 90% snelheid 47,3 W bij 100% stroom en 90% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
9.1 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
3,5 mA (bij 230 V)
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - min |
200 V
|
| Netspanning - max |
240 V
|
| Bedrijfsmodus |
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie BLDC-motoren PM-motoren Sensorloze vectorregeling (SLV) SynRel-motoren |
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
6.45 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting |
4.3 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 1-fase |
0.75 kW
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase |
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
15 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 3,75 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, power sectie, hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
240 VAC
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
4.3 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
4.3 A
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
1 HP
|
| Schijnbaar vermogen bij 230 V |
0.99 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 240 V |
1.03 kVA
|
| Remkoppel |
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit |
| Aantal ingangen (analoog) |
2
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Nominale regelspanning (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
60 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
4.3 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|