Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

197500
Model Code: DA1-35034NB-B20C

Eaton DA1 frequentieregelaar, 600 V AC, 3-fase, 41,2 A, IP20, NEMA overig, remchopper, FS4

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DA1 Frequentieregelaar
Catalogusnummer
197500
EAN
4015081940752
Productlengte/-diepte
241 mm
Hoogte van product
419 mm
Breedte van product
173 mm
Gewicht van product
9.2 kg
Certificering
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-2
EAC
UkrSEPRO
UL
UL File No.: E172143
RCM
CE
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn geselecteerd op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DA1-35034NB-B20C

General information

Kabellengte
100 m, afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestane kabellengte
200 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestane kabellengte
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte
Communicatie-interface
EtherCAT, optioneel
Modbus-TCP, optioneel
PROFINET, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Modbus RTU
Ethernet IP, optioneel
CANopen®
OP-bus (RS485)
DeviceNet, optioneel
PROFIBUS, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Uitgerust met:
Remweerstand
Interne DC-link
Control Unit
Extra printplaatbescherming
OLED display
PC-verbinding
IGBT-omvormer
Remchopper
Formaat frame
FS4
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
Andere bussystemen
MODBUS
Ethernet IP
PROFIBUS
DeviceNet
TCP/IP
CAN
PROFINET I/O
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Rendement
98,1 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
173 W bij 25% stroom en 0% snelheid
192 W bij 25% stroom en 50% snelheid
223 W bij 50% stroom en 0% snelheid
249 W bij 50% stroom en 50% snelheid
278 W bij 50% stroom en 90% snelheid
360 W bij 100% stroom en 0% snelheid
417 W bij 100% stroom en 50% snelheid
499 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
41.2 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
34 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
500 V
Netspanning - max
600 V
Bedrijfsmodus
Optioneel: Vectorregeling met terugkoppeling (CLV)
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
51 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
34 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 525 V, 50 Hz, 3-fase
22 kW
Toegekende bedrijfsspanning
600 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiliging
NH-zekering gebruikt in combinatie met TB00-D-zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
LPJ-zekering samen te gebruiken met J60060-3 zekeringhouder, voedingsbedrading. Toegekende schakel- en beveiligingselementen
Kortsluitbeveiligingsklasse
63 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, power section
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, power sectie, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
600 VAC

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 150% overbelasting
34 A
Toegewezen motorstroom IM bij 525 V, 50 Hz, 150% overbelasting
31.4 A
Toegewezen motorstroom IM bij 550 - 600 V, 60 Hz, 150% overbelasting
32 A
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 600 V
35.33 kVA

Braking function

Remweerstand
22 Ω
Remkoppel
Instelbaar tot 100 % (DC)
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
975 VDC

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
5
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
2
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 no, 1 co, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren