Document downloaden () van 20

199211
Model Code: DILA-31(24V50/60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILA hulprelais, 24 V 50/60 Hz, 3 no, 1 nc, Push-in klemmen, AC-bekrachtiging

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILA stuurrelais
Catalogusnummer
199211
EAN
4015081972951
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.227 kg
Certificering
VDE 0660
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
Modelcode
DILA-31(24V50/60HZ)-PI

Functies & kenmerken

Kenmerken
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
Uitgerust met:
Dwangmatige contacten

Algemeen

Toepassing
Hulprelais
Beschermingsgraad
IP20
Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Levensduur, mechanische
20.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Montagemethode
DIN-rail/schroef
Verbinding
Push-in klemmen
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
DILA relais
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Type spanning
AC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Klembereik

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
20 - 14
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Formaat schroevendraaier
3,0 x 0,5 mm, aansluitschroef

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
4 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
4 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
2 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
16 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten
Veilige isolatie
400 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magneetsysteem

Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met dubbele frequentie 50/60 Hz)
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
25 VA, AC, spoel met dubbele frequentie bij 60 Hz
27 VA, AC, spoel met dubbele frequentie bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
3,3 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
4,2 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
4,2 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
3,3 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
15 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
21 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
18 ms

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Codenummer
31E
Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 5 x 10-7 (1 storing bij 2.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
3

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.