Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

199388
Model Code: DC1-S24D3FN-A6SOE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 230 V AC, 1-fase, 4,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, radio-ontstoringsfilter, 7-segment-display, lokale bedieningselementen, extra printplaatbeveiliging, UV-bestendig, FS1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DC1 Variable frequency drive
Catalogusnummer
199388
EAN
4015081977772
Productlengte/-diepte
162 mm
Hoogte van product
232 mm
Breedte van product
161 mm
Gewicht van product
2.5 kg
Certificering
CUL
EAC
CE
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
CE marking
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
UL 508C
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
UL geregistreerd
UL report applies to both US and Canada
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
Modelcode
DC1-S24D3FN-A6SOE1

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: Veldbus
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Uitgerust met:
Lokale bediening
UV-bestendigheid
7-segment beeldscherm
PC-verbinding
Radio-ontstoringsfilter
Control unit
Extra printplaatbescherming
IGBT-omvormer
Interne DC-link

General information

Kabellengte
75 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
50 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
C3 ≤ 25 m, maximale lengte motorkabel
150 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
C1 ≤ 1 no, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 5 m, maximale lengte motorkabel
100 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
CANopen®, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd
SmartWire-DT, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
NEMA 4X
IP66
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Formaat frame
FS1
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
Ethernet IP
MODBUS
CAN
Andere bussystemen
Radio-interferentieklasse
C1: alleen voor geleide emissies
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 4000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Rendement
97 % (η)
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
6 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
2,49 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
200 V
Netspanning - max
240 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
PM-motoren
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
BLDC-motoren
SynRel-motoren
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
6.45 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
4,3 A bij 150% overbelasting (bij een taktfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 1-fase
0.37 kW
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
175 % IH
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
240 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
4.3 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
4.3 A
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 230 V
0.99 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
1.03 kVA

Braking function

Remkoppel
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
4
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.