Eaton DC1 frequentieregelaar, 115 V AC, 1-fase, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, 7-segment-display, lokale bedieningselementen, extra printplaatbeveiliging, UV-bestendig, FS1
| Productnaam |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Catalogusnummer |
199396
|
| EAN |
4015081977857
|
| Productlengte/-diepte |
162 mm
|
| Hoogte van product |
232 mm
|
| Breedte van product |
161 mm
|
| Gewicht van product |
2.5 kg
|
| Certificering |
RoHS, ISO 9001
CE IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL File No.: E172143 UL geregistreerd CSA-C22.2 No. 14 CUL RCM EAC UL 508C Certified by UL for use in Canada UL UkrSEPRO IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada CE marking IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-3 |
| Modelcode |
DC1-1D4D3NN-A6SOE1
|
| Kenmerken |
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: drivesConnect Parametrering: Veldbus Parametrering: Toetsenbord |
| Uitgerust met: |
Extra printplaatbescherming
UV-bestendigheid PC-verbinding 7-segment beeldscherm IGBT-omvormer Control unit Lokale bediening Interne DC-link |
| Kabellengte |
150 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
50 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel 75 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel 100 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel |
| Communicatie-interface |
Modbus RTU, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd CANopen®, ingebouwd SmartWire-DT, optioneel |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4X |
| Formaat frame |
FS1
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
MODBUS
Ethernet IP CAN Andere bussystemen |
| Radio-interferentieklasse |
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-20 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Rendement |
97 % (η)
|
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
15.8 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
4,8 mA
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - min |
110 V
|
| Netspanning - max |
115 V
|
| Bedrijfsmodus |
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie BLDC-motoren PM-motoren U/f-regeling SynRel-motoren |
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
230 V AC, 3-fase
|
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
6.45 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
4,3 A bij 150% overbelasting (bij een taktfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C)
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
115 V AC, 1-fase
|
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
25 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
175 % IH
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
120 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
4.2 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
3.2 A
|
| Remkoppel |
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit |
| Aantal ingangen (analoog) |
2
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|