Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

199413
Model Code: DC1-324D3FN-A66OE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, radio-ontstoringsfilter, 7-segment-display, extra printplaatbeveiliging, UV-bestendig, FS1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DC1 Variable frequency drive
Catalogusnummer
199413
EAN
4015081978021
Productlengte/-diepte
162 mm
Hoogte van product
232 mm
Breedte van product
161 mm
Gewicht van product
2.5 kg
Certificering
EAC
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL geregistreerd
UL
CE
UL File No.: E172143
CUL
IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-5-1
UL 508C
CE marking
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C3, 3S3
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
  • Voor normaal intern en extern geventileerde vierpolige driefasige asynchrone motoren met 1500 omw/min bij 50 Hz en 1800 omw/min bij 60 Hz
Modelcode
DC1-324D3FN-A66OE1

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: drivesConnect
Uitgerust met:
Interne DC-link
UV-bestendigheid
Control unit
Extra printplaatbescherming
IGBT-omvormer
PC-verbinding
7-segment beeldscherm
Radio-ontstoringsfilter

General information

Kabellengte
75 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
100 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
50 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
OP-bus (RS485), ingebouwd
SmartWire-DT, optioneel
CANopen®, ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Formaat frame
FS1
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
CAN
Ethernet IP
Andere bussystemen
MODBUS
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Rendement
97 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
26,55 W bij 25% stroom en 0% snelheid
27,04 W bij 100% stroom en 0% snelheid
27,11 W bij 50% stroom en 0% snelheid
30,8 W bij 25% stroom en 50% snelheid
31,78 W bij 50% stroom en 50% snelheid
36,5 W bij 50% stroom en 90% snelheid
39,99 W bij 100% stroom en 50% snelheid
46,1 W bij 100% stroom en 90% speed
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
5.6 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
7,5 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
200 V
Netspanning - max
240 V
Bedrijfsmodus
SynRel-motoren
BLDC-motoren
PM-motoren
U/f-regeling
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
240 V AC, 3-fase
230 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
6.45 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
4,3 A bij 150% overbelasting (bij een taktfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
0.75 kW
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
6 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
Startstroom - max
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
240 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
4.2 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
3.2 A

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 230 V
1.71 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
1.79 kVA

Braking function

Remkoppel
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren