Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

199438
Model Code: DC1-349D5FB-A6SOE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 9,5 A, 4 kW, IP66/NEMA 4X, radio-ontstoringsfilter, remchopper, 7-segment-display, lokale bedieningselementen, extra printplaatbeveiliging, UV-bestendig, FS2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DC1 Variable frequency drive
Catalogusnummer
199438
EAN
4015081978274
Productlengte/-diepte
182 mm
Hoogte van product
257 mm
Breedte van product
188 mm
Gewicht van product
3.5 kg
Certificering
CE
UL geregistreerd
RCM
Certified by UL for use in Canada
CUL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-5-1
UL 508C
RoHS, ISO 9001
CE marking
UL
EAC
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C3, 3S3
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
  • Voor normaal intern en extern geventileerde vierpolige driefasige asynchrone motoren met 1500 omw/min bij 50 Hz en 1800 omw/min bij 60 Hz
Modelcode
DC1-349D5FB-A6SOE1

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: Veldbus
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: Toetsenbord
Uitgerust met:
Radio-ontstoringsfilter
Interne DC-link
UV-bestendigheid
Extra printplaatbescherming
Remweerstand
7-segment beeldscherm
IGBT-omvormer
Control unit
Lokale bediening
PC-verbinding
Remchopper
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

General information

Kabellengte
C3 ≤ 25 m, maximale lengte motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestane kabellengte
C2 ≤ 5 m, maximale lengte motorkabel
Communicatie-interface
SmartWire-DT, optioneel
OP-bus (RS485), ingebouwd
CANopen®, ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Formaat frame
FS2
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
Ethernet IP
Andere bussystemen
CAN
MODBUS
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Rendement
97 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
117 W bij 100% stroom en 0% snelheid
130 W bij 100% stroom en 50% snelheid
143 W bij 100% stroom en 90% snelheid
61 W bij 25% stroom en 50% snelheid
62 W bij 25% stroom en 0% snelheid
92 W bij 50% stroom en 0% snelheid
93 W bij 50% stroom en 50% snelheid
94 W bij 50% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
11.5 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
12,6 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
380 V
Netspanning - max
480 V
Bedrijfsmodus
SynRel-motoren
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
BLDC-motoren
PM-motoren
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
14.25 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
9,5 A bij 150% overbelasting (bij een taktfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
4 kW
Toegekende bedrijfsspanning
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
15 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
Startstroom - max
175 % IH
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
8.5 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
7.6 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 400 V
6.58 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
7.9 kVA

Braking function

Remweerstand
120 Ω
Remkoppel
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
780 VDC

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren