Eaton DC1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 39 A, 18,5 kW, IP66/NEMA 4X, radio-ontstoringsfilter, remchopper, 7-segment-display, extra printplaatbeveiliging, UV-bestendig, FS4
| Productnaam |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Catalogusnummer |
199447
|
| EAN |
4015081978366
|
| Productlengte/-diepte |
275 mm
|
| Hoogte van product |
360 mm
|
| Breedte van product |
240 mm
|
| Gewicht van product |
9.5 kg
|
| Certificering |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CUL CE IEC/EN 61800-5-1 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada UL RCM EAC CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-2 UL geregistreerd IEC/EN 61800-3 CE marking IEC/EN61800-5 UkrSEPRO UL report applies to both US and Canada UL 508C UL File No.: E172143 |
| Opmerkingen bij catalogus |
|
| Modelcode |
DC1-34039FB-A66OE1
|
| Kenmerken |
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Veldbus Parametrering: drivesConnect mobiel (App) Parametrering: drivesConnect |
| Uitgerust met: |
IGBT-omvormer
Interne DC-link Control unit Radio-ontstoringsfilter Remchopper UV-bestendigheid 7-segment beeldscherm PC-verbinding Remweerstand Extra printplaatbescherming |
| Functies |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
|
| Kabellengte |
C3 ≤ 25 m, maximale lengte motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestane kabellengte 150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte 100 m, afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte 300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel C2 ≤ 5 m, maximale lengte motorkabel |
| Communicatie-interface |
OP-bus (RS485), ingebouwd
SmartWire-DT, optioneel Modbus RTU, ingebouwd CANopen®, ingebouwd |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X
IP66 |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
| Formaat frame |
FS4
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
MODBUS
CAN Ethernet IP Andere bussystemen |
| Radio-interferentieklasse |
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn. |
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-20 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Rendement |
97 % (η)
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
154 W bij 25% stroom en 0% snelheid
165 W bij 25% stroom en 50% snelheid 209 W bij 50% stroom en 50% snelheid 214 W bij 50% stroom en 0% snelheid 219 W bij 50% stroom en 90% snelheid 309 W bij 100% stroom en 0% snelheid 338 W bij 100% stroom en 90% snelheid 375 W bij 100% stroom en 50% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
44.1 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
12,9 mA
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - min |
380 V
|
| Netspanning - max |
480 V
|
| Bedrijfsmodus |
U/f-regeling
Sensorloze vectorbesturing (SLV) BLDC-motoren SynRel-motoren PM-motoren Snelheidsregeling met slipcompensatie |
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
58.5 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
39 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C)
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
18.5 kW
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase |
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
60 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
175 % IH
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
240 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
39 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
39 A
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
25 HP
|
| Schijnbaar vermogen bij 400 V |
15.6 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 480 V |
18.72 kVA
|
| Remweerstand |
22 Ω
|
| Remkoppel |
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
|
| Inschakeldrempel voor de remtransistor |
780 VDC
|
| Aantal ingangen (analoog) |
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|