Document downloaden () van 20

208221
Model Code: DILM750/22(RA110)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 400 kW, 2 no, 2 nc, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC, AC- en DC-bekrachtiging, schroefaansluiting

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
Catalogusnummer
208221
EAN
4015082082215
Productlengte/-diepte
232 mm
Hoogte van product
296 mm
Breedte van product
250 mm
Gewicht van product
16.52 kg
Certificering
UL File No.: E29096
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • Tevens getest volgens AC-3e tot 690 V.
  • Ook geschikt voor motoren met rendementsklasse IE3.
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILM750/22(RA110)

General information

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
5.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
200 schakelingen/uur
1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
Schokbestendigheid
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Gebruikscategorie
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC/DC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (rail)
60 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (koperband)
Bevestiging met vlakkabelklem of kabelklemmenblokken; Zie aansluitcapaciteit voor kabelklemblokken
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
50 - 240 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
70 - 240 mm²
Breedte over vlakken
18 mm
Formaat schroeven
M12, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
35 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout

Electrical rating

Inschakelstroom
Max. 30 x Ie (piek)
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
5800 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
9840 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
265 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
463 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
750 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
750 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
750 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
750 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
750 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V
580 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
576 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
576 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
576 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
576 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V
464 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
260 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
400 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
455 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
480 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
550 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
720 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz
800 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
181 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
200 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
346 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
367 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
417 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
556 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz
678 kW
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
4800 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
800 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
4800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
800 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
42 kA, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V
800 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
1200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
1200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V
630 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
630 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
630 A gG/gL

AC-1/Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
1102 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
986 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
940 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
900 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
2250 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
1102 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Gedrag in marginale en overgangscondities
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in
Drop-out-spanning
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Opgenomen vermogen
Stuurtransformator met uk ≤ 7%
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
700 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
800 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
800 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
700 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
26,4 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
10,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
26,4 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
10,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
110 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
70 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
110 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
250 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
300 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
600 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
700 HP

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
18 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
750 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
6.5 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren