Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

208285
Model Code: DILM650-XHB

Eaton Moeller® series DILM klem afdekking, voor DILM580/650

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM klemmenafdekking
Catalogusnummer
208285
EAN
4015082082857
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
145 mm
Breedte van product
235 mm
Gewicht van product
0.247 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
Opmerkingen bij catalogus
Om terminals te voorzien van een busbar tag afscherming verticaal vanaf de voorkant
Modelcode
DILM650-XHB

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Afdekking
Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
DILM580 en DILM650

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.