Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

208295
Model Code: DILM820-XKB-S

Eaton Moeller® series DILM bandklkemset, voor DILM750/820, (3 stuks)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM aansluitklem kit
Catalogusnummer
208295
EAN
4015082082956
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
150 mm
Gewicht van product
0.76 kg
Voldoet aan:
CE
Opmerkingen bij catalogus
Set bevat 3 aansluitklemmen.
Modelcode
DILM820-XKB-S

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Aansluitklem
Uitgerust met:
Stuurleidingaansluiting
Functies
Voor verbinding van: Vlakkabel
Productcategorie
Accessoires

Terminal capacities

Aansluitvermogen
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 4) mm², Massief, Stuurstroomkabels
1 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider
1 x (0,75 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls, Stuurstroomkabels
2 x (20 x 32 x 0,5) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider
2 x (11 x 21 x 1) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider

Productspecificatie exporteren