Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

211808
AZ-3N-C100

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Installatieautomaat (MCB) AZ, 3-polig+N, Afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 100 A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Catalogusnummer
211808
EAN
4015082118082
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
108 mm
Gewicht van product
0.859 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
AZ-3N-C100

Aanvullende informatie

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Extra apparatuur mogelijk
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
AZ
Installatieautomaat

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
100 A
Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Driepolig + N
Aantal polen (beveiligd)
3
Aantal polen (totaal)
4
Schakelaareigenschappen
C
Uitschakelcurve
C
Type
  • AZ
  • Installatieautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
28,3 W
27,3 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
9.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
100 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical data - electrical

Toelaatbare voorzekering - max
200 A gL/gG
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Levensduur, elektrisch
10000 operaties
Schakelvermogen bij bedrijf
20 kA
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V
20 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V
20 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
20 kA
Selectiviteitsklasse
3
Voltage-classificatie
230 V AC / 400 V AC
Nominale spanning bij DC
60 V DC (per pool)
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
75 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
2.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
2.5 mm²
Beschermingsgraad
IP20
IP40 (indien aanwezig)
Behuizingsbreedte
90 mm
Frame
45 mm
Montagemethode
DIN-rail IEC/EN 60715
Montagebreedte
27 mm
Montagebreedte per pool
27 mm
Aansluitvermogen (stuurkabel)
2,5 mm² - 50 mm²
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftklemmen
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
6

Productspecificatie exporteren