Eaton Moeller® series M22 contactelement, schroefklemmen, frontbevestiging, 1 n/o, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 contact element
|
| Catalogusnummer |
216376
|
| EAN |
4015082163761
|
| Productlengte/-diepte |
38 mm
|
| Hoogte van product |
10 mm
|
| Breedte van product |
32 mm
|
| Gewicht van product |
0.01 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
UL 508 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 EN 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL/CSA CE IEC/EN 60947-5 IEC IEC 60947-5-1 CSA Class No.: 3211-03 UL |
| Modelcode |
M22-K10
|
| Bedieningskracht - max |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA) |
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.11 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
4 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
1 A - 250V DC
5 A – 600 V AC |
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
500 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
220 V
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, elektrisch |
1.000.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 1 A)
700.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A) 1.200.000 schakelingen (bij 12 V, DC-13, 2,8 A) 1.600.000 schakelingen (bij 230 V, 0,5 A) |
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
| Model |
Montage bovenzijde en integreerbaar
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Bedrijfskoppel |
0.8 Nm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Type |
Hulpcontact
|
| Gebruikt met |
Kan worden gebruikt met vermogenschakelaar van NZM2-maat: Een standaard hulpcontact kan in het vermogenschakelaar worden geklikt.
Kan worden gebruikt met NZM3, -4 vermogenschakelaar: Er kunnen maximaal drie standaard hulpcontacten in de vermogenschakelaar worden geklikt. Kan worden gebruikt met NZM1 vermogenschakelaar: Een standaard hulpcontact kan in het vermogenschakelaar worden geklikt. Kan worden gebruikt met NZM4 vermogenschakelaar: Er kunnen maximaal twee standaard hulpcontacten in het vermogenschakelaar worden geklikt. Kan worden gebruikt met NZM1, -2, -3 vermogenschakelaar: Een uitschakelindicatie hulpcontact kan in de vermogenschakelaar worden geklikt. |
| Aansluittype |
Frontbevestiging
Enkelvoudig contact |
| Montagemethode |
Frontbevestiging
|
| Kortsluitbeveiliging |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, contacten, max. kortsluitbeveiliging, zonder zekering
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, Zekering, Hulpcontacten
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (massief) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 2,5 mm²
|