Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216382
M22-KC01

Eaton Moeller® series M22 contactelement, verbreekcontact, bodem, schroefklemmen, bodembevestiging, 1 nc, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 accessoire contactelement
Catalogusnummer
216382
EAN
4015082163822
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
32 mm
Gewicht van product
0.01 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC 60947-5-1
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
M22-KC01

Actor

Bedieningskracht - max
5 N
Indrukdiepte knop
5.7 mm

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
Kracht voor positieve opening - min
15 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.11 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 42 V
1.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 500 V
0.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
1.2 A

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
700.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
1.600.000 schakelingen (bij 230 V, 0,5 A)
1.000.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 1 A)
1.200.000 schakelingen (bij 12 V, DC-13, 2,8 A)
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Model
Opzetbaar
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.8 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC

Montagedetails

Aansluittype
Bodemmontage
Enkelvoudig contact
Montagemethode
Sokkel

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Kortsluitbeveiliging
PKZM0-10/FAZ-B6/1, contacten, max. kortsluitbeveiliging, zonder zekering
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²

Productspecificatie exporteren