Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216402
M22-MS

Eaton Moeller® series M22 montagegereedschap

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 montagegereedschap
Catalogusnummer
216402
EAN
4015082164027
Productlengte/-diepte
88 mm
Hoogte van product
31 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.02 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
Modelcode
M22-MS

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Algemene informatie

Model
Montagesleutel
Gebruikt met
Bevestigingsmoer

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.