Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216461
M22-XLH-G

Eaton Moeller® series M22 lens, signaallamp, groen, hoog

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalogusnummer
216461
EAN
4015082164614
Productlengte/-diepte
29 mm
Hoogte van product
19 mm
Breedte van product
29 mm
Gewicht van product
0.002 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
Modelcode
M22-XLH-G

Actor

Model
Hoog
Verhoogd
Belettering
Individuele opdruk mogelijk: ≤ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
Individuele opdruk mogelijk: > 5 tekens: letterhoogte 3 mm
Type inscriptie
blanco
Lenskleur
Groen

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Productcategorie
Accessoires
Type
Lenzen voor signaallampen

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

mCAD model

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.