Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216476
M22-XZK-S99

Eaton Moeller® series M22 tekstplaat, nooduitschakeling, geel, HxB=50x33mm, NÖDSTOPP

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 pictogramplaat
Catalogusnummer
216476
EAN
4015082164768
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
1 mm
Breedte van product
33 mm
Gewicht van product
0.002 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
DNV
Modelcode
M22-XZK-S99

Actor

Belettering
EMERGENCY STOP
" NÖDSTOPP "
Type inscriptie
Tekst/Belettering
Taal
Zweeds
RAL-nummer
1004

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
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
Accessoires
Formaat
33 x 50 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.