Eaton Moeller® series M22 samenstel contactelement met schroefklemmen en bevestigingsadapter, 1 no M22-AK10
| Productnaam |
Eaton Moeller®-serie M22 voorgemonteerd contactelement en montageadapter
|
| Catalogusnummer |
216504
|
| EAN |
4015082165048
|
| Productlengte/-diepte |
35 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
40 mm
|
| Gewicht van product |
0.014 kg
|
| Certificering |
CSA
IEC/EN 60947-5 UL CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CE CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Modelcode |
M22-AK10
|
| Bedieningskracht - max |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA) |
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.11 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, elektrisch |
1.600.000 schakelingen (bij 230 V, 0,5 A)
1.200.000 schakelingen (bij 12 V, DC-13, 2,8 A) 1.000.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 1 A) 700.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A) |
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
| Model |
Opzetbaar
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Aansluittype |
Frontbevestiging
Schroefaansluiting |
| Montagemethode |
Frontbevestiging
|
| Kortsluitbeveiliging |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, contacten, max. kortsluitbeveiliging, zonder zekering
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (massief) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 2,5 mm²
|