Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216544
M22-E3

Eaton Moeller® series M22 inbouwplaat, 3 montageplaatsen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 inbouwplaat
Catalogusnummer
216544
EAN
4015082165444
Productlengte/-diepte
3 mm
Hoogte van product
72 mm
Breedte van product
138 mm
Gewicht van product
0.099 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
VDE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CE
Modelcode
M22-E3

Actor

Materiaal
Aluminum
Aantal commandoposities
3
Aantal locaties
3
RAL-nummer
7035

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
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
IP65
Alleen in combinatie met een geschikte behuizing en correcte montage
NEMA 4X, 13
Openingsdiameter
22 mm
Type
Behuizing voor opbouwmontage

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.