Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216559
Model Code: M22-LED-G

Eaton Moeller® series M22 LED-element, groen, Frontmontage, 12-30VAC/DC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 LED element
Catalogusnummer
216559
EAN
4015082165598
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
37 mm
Gewicht van product
0.011 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
Modelcode
M22-LED-G

Productspecificaties

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht wordt genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Uitgerust met:
Lichtbron
Diode
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Bedrijfskoppel
0.8 Nm
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
14 mA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
5 mA
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
30 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
12 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
30 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
12 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.45 W
Type spanning
AC/DC
Bevestigingstype
Frontbevestiging
Inbouwpositie
Zoals vereist
Lichtkleur
Groen
Aansluittype
Frontbevestiging
Type lamp
Led
Overspanningscategorie
III
Aansluitingstype (hulpcircuit)
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad
IP20
Lampfitting
Geen
Opgenomen vermogen
Max. 0,26 W
Levensduur, elektrisch
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.