Eaton Moeller® series M22 LED-element, wit, bevestiginssadapter, 12-30VAC/DC
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Catalogusnummer |
216560
|
| EAN |
4015082165604
|
| Productlengte/-diepte |
38 mm
|
| Hoogte van product |
10 mm
|
| Breedte van product |
37 mm
|
| Gewicht van product |
0.011 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
IEC 60947-5
UL 508 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 CSA Std. C22.2 No. 94.-91 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA UL |
| Modelcode |
M22-LEDC-W
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.45 W
|
| Opgenomen vermogen |
Max. 0,26 W
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
14 mA
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min |
5 mA
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
30 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
12 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
30 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
12 V
|
| Kleur |
Wit
|
| Uitgerust met: |
Diode
Lichtbron |
| Lichtkleur |
Wit
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, elektrisch |
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
|
| Bedrijfskoppel |
0.8 Nm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Aansluittype |
Bevestigingsadapter
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Aansluitvermogen (massief) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 2,5 mm²
|