Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216564
M22-LED230-R

Eaton Moeller® series M22 LED-element, rood, Frontmontage, 85-264VAC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 LED-element
Catalogusnummer
216564
EAN
4015082165642
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
37 mm
Gewicht van product
0.011 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
EN 60947-5
VDE
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
Modelcode
M22-LED230-R

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1 W

Elektrische waarde

Opgenomen vermogen
Max. 0,33 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
15 mA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
5 mA
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
264 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
85 V

Features & functions

Uitgerust met:
Diode
Lichtbron
Lichtkleur
Rood

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
Bedrijfskoppel
0.8 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Type spanning
AC

LED-gegevens

Lichtkleur
Rood

Montagedetails

Aansluittype
Frontbevestiging
Inbouwpositie
Zoals vereist

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²

Productspecificatie exporteren