Eaton Moeller® series M22 LED-element, rood, frontmontage, Cage Clamp
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 LED-element
|
| Catalogusnummer |
216570
|
| EAN |
4015082165703
|
| Productlengte/-diepte |
39 mm
|
| Hoogte van product |
39 mm
|
| Breedte van product |
10 mm
|
| Gewicht van product |
0.01 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
CSA Std. C22.2 No. 94.-91 IEC 60947-5 UL 508 EN 60947-5 VDE CE IEC/EN 60947-5 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR |
| Opmerkingen bij catalogus |
Cage Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Duitsland
|
| Modelcode |
M22-CLED-R
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.45 W
|
| Opgenomen vermogen |
Max. 0,26 W
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
14 mA
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min |
5 mA
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
30 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
12 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
30 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
12 V
|
| Uitgerust met: |
Diode
Lichtbron |
| Lichtkleur |
Rood
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, elektrisch |
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
|
| Bedrijfskoppel |
0.8 Nm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Lichtkleur |
Rood
|
| Aansluittype |
Frontbevestiging
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Aansluitvermogen (massief) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 2,5 mm²
|