Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216641
M22-DH-R

Eaton Moeller® series M22 Drukknop, RMQ-Titan, hoog, terugverend, rood, blanco, Frontring titaan

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 drukknop
Catalogusnummer
216641
EAN
4015082166410
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.012 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
VDE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-DH-R

Actor

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Rood
Uitvoering actuator
Terugverend
veerretour
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Verhoogd
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
blanco
Lenstype
Rond
Aantal commandoposities
1

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
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
NEMA 12
IP67
NEMA 4X
IP69K
NEMA 13
IP66
NEMA 3R
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 22 x 22 mm
Type
Drukknop actor

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.