Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216664
M22S-DRH-S

Eaton Moeller® series M22 Drukknop, RMQ-Titan, hoog, vast, zwart, blanco, Frontring zwart

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 drukknop
Catalogusnummer
216664
EAN
4015082166649
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.013 kg
Certificering
IEC/EN 60947-5
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
Modelcode
M22S-DRH-S

Actor

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Vast
Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Verhoogd
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Functies
De vast/terugverend-functie kan op het apparaat worden gewijzigd
Belettering
blanco
Lenstype
Rond
Aantal commandoposities
1

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
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
IP67
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 13
IP69K
NEMA 12
IP66
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtiging)
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/h
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 22 x 22 mm
Type
Drukknop actor

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.