Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216772
M22-L-R

Eaton Moeller® series M22 signaallamp, RMQ-Titan, Vlak, Rood

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaallamp
Catalogusnummer
216772
EAN
4015082167721
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.007 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
VDE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
Modelcode
M22-L-R

Actor

Kleur frontring
Chroom
Materiaal frontring
Overig
Model
Knop vlak
Uitgerust met:
Frontring
Lenskleur
Rood
Lenstype
Rond
Vlak

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
Inbouwpositie
Indien nodig
Openingsdiameter
22.5 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Formaat
Frontdiameter: 29.7 mm
Type
Signaallampen

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen
0,5 - 1,5 mm² getwijnd
0,5 - 1,5 mm² massief

Productspecificatie exporteren