Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216782
M22-LH-B

Eaton Moeller® series M22 signaallamp, RMQ-Titan, verhoogd, conisch, blauw

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaallamp
Catalogusnummer
216782
EAN
4015082167820
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
38 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.007 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
VDE 0660
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Modelcode
M22-LH-B

Actor

Kleur frontring
Chroom
Materiaal frontring
Overig
Model
Verhoogd, conisch
Uitgerust met:
Frontring
Lenskleur
Blauw
Lenstype
Rond
Hoog

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
Inbouwpositie
Zoals vereist
Openingsdiameter
22.5 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Type
Signaallampen

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen
0,5 - 1,5 mm², vast
0,5 - 1,5 mm², geslagen

Productspecificatie exporteren