Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216846
M22S-WRLK3-R

Eaton Moeller® series M22 signaalkeuzeschakelaar, RMQ-Titan, met draaigreep, vast, 3 standen, rood, Frontring zwart

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaalkeuzeschakelaar
Catalogusnummer
216846
EAN
4015082168469
Productlengte/-diepte
46 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.013 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Modelcode
M22S-WRLK3-R

Actor

Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Vast
Schakelfunctie vergrendelend
Actuatortype
Knevelsluiting
Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Met duimgreep
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Vast/tipstand-functie, kan worden vervangen met codeeronderdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Rood
Lenstype
Rond
Aantal schakelposities
3

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
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
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/h
Bedrijfskoppel
0.3 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Frontdiameter: 29.7 mm
Geschikt voor
Verlichting
Schakelhoek
60 °
Type
Signaalkeuzeschakelaar

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.