Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216905
M22-WRS3-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Sleutelschakelaar, vast, 3 standen 0, Frontring titaan, losse sloten geschikt voor sleutelinstallaties

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 sleutel-bediende schakelaar
Catalogusnummer
216905
Productlengte/-diepte
70 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.034 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
CSA
UL 508
DNV
Modelcode
M22-WRS3-SA(*)-*

Actor

Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Vast
Sleutel uitneembaar in stand 0
Schakelfunctie vergrendelend
Actuatortype
Sleutel
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Sleutelbediend
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Kleur van melder
Overig
Lenstype
Rond
Aantal schakelposities
3

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
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
Toebehoren
2 sleutels meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
100 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.5 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Frontdiameter: 29.7 mm
Geschikt voor
Hoofdsleutelsystemen
Schakelhoek
60 °
Type
Sleutelbediende knop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.