Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216922
Model Code: M22-DL-W

Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verzonken, terugverend, wit, blanco, frontring: Titanium

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Catalogusnummer
216922
EAN
4015082169220
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.01 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-5
VDE
VDE 0660
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-DL-W

Productspecificaties

Type
Signaaldrukknop
Kleur bedieningselement
Wit
Uitvoering actuator
terugverend
Terugverend
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Aantal commandoposities
1
Openingsdiameter
22.5 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Kleur frontring
titaan
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Kleur
Wit
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Knop vlak
Klassiek
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP66
IP69K
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 3R
IP67
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Belettering
Blanco
Uitvoering frontelement
Vlak
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Front afmetingen: 22 x 22 mm
Geschikt voor
Verlichting

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.