Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216940
M22-DL-W-X0

Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verzonken, terugverend, wit, Opschrift 0, Frontring titaan

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop
Catalogusnummer
216940
EAN
4015082169404
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.01 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-DL-W-X0

Actor

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Wit
Uitvoering actuator
veerretour
Terugverend
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Knop vlak
Klassiek
Kenmerken
Met opschrift
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Opschrift
Lenstype
Rond
Aantal commandoposities
1

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet van toepassing.
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
Op aanvraag
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 3R
IP69K
NEMA 13
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
IP67
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Geschikt voor
Verlichting
Type
Signaaldrukknop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.