Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216964
Model Code: M22S-DRL-W-X1

Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verzonken, vast, wit, Opschrift 1, Frontring zwart

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Catalogusnummer
216964
EAN
4015082169640
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.012 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CSA
CE
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Modelcode
M22S-DRL-W-X1

Productspecificaties

Type
Signaaldrukknop
Kleur bedieningselement
Wit
Kenmerken
Met opschrift
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Vast
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Aantal commandoposities
1
Openingsdiameter
22.5 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Kleur frontring
Zwart
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Knop vlak
Klassiek
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
NEMA 3R
IP69K
NEMA 4X
IP66
NEMA 12
NEMA 13
IP67
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Belettering
Opschrift
Uitvoering frontelement
Vlak
Functies
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Geschikt voor
Verlichting

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.