Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verhoogd, terugverend, wit, Opschrift 0, Frontring titaan
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop
|
| Catalogusnummer |
216979
|
| EAN |
4015082169794
|
| Productlengte/-diepte |
30 mm
|
| Hoogte van product |
35 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.012 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL UL 508 UL File No.: E29184 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA DNV GL LR |
| Modelcode |
M22-DLH-W-X0
|
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Kleur bedieningselement |
Wit
|
| Uitvoering actuator |
veerretour
Terugverend |
| Kleur frontring |
titaan
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Model |
Verhoogd
Klassiek |
| Kenmerken |
Met opschrift
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Belettering |
Opschrift
|
| Lenstype |
Rond
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
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
NEMA 12
IP67 NEMA 4X NEMA 3R NEMA 13 IP66 IP69K |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Diameter voorzijde: 29,7 mm
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|
| Type |
Signaaldrukknop
|