Eaton Moeller® series M22 indicatieplaat, vlak rood, OFF M22-XD-R-GB5
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 indicatieplaatje
|
| Catalogusnummer |
218202
|
| EAN |
4015082182021
|
| Productlengte/-diepte |
24 mm
|
| Hoogte van product |
3 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
0.56 g
|
| Certificering |
UL/CSA certification not required
|
| Modelcode |
M22-XD-R-GB5
|
| Model |
Knop vlak
|
| Belettering |
UIT
|
| Type inscriptie |
Tekst/Belettering
|
| Taal |
Engels
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
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
Accessoires
|
| Geschikt voor |
Drukknop
|