Eaton Moeller® series M22 indicatieplaat, hoog zwart, II
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 indicatieplaatje
|
| Catalogusnummer |
218214
|
| EAN |
4015082182144
|
| Productlengte/-diepte |
24 mm
|
| Hoogte van product |
9 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
1.6 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
UL/CSA certification not required
|
| Modelcode |
M22-XDH-S-X2
|
| Model |
Verhoogd
|
| Belettering |
Overig
|
| Type inscriptie |
Symbool
|
| Taal |
Overig
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Geschikt voor |
Drukknop
|
| Gebruikt met |
Modulaire drukknop
|