Eaton Moeller® series M22 lens, vlak wit, symbool wissen M22-XDL-W-X15
| Productnaam |
Eaton Moeller® serie M22 drukknoplens
|
| Catalogusnummer |
218313
|
| EAN |
4015082183134
|
| Productlengte/-diepte |
24 mm
|
| Hoogte van product |
3 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
0.002 kg
|
| Certificering |
UL/CSA certification not required
|
| Modelcode |
M22-XDL-W-X15
|
| Model |
Vlak
|
| Belettering |
Individuele opdruk mogelijk: ≤ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
Individuele opdruk mogelijk: > 5 tekens: letterhoogte 3 mm |
| Lenskleur |
Wit
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.