Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

218406
M22-XL-R-D5

Eaton Moeller® series M22 lens, signaallamp, rood, opdruk “Aus”

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalogusnummer
218406
EAN
4015082184063
Productlengte/-diepte
29 mm
Hoogte van product
9 mm
Breedte van product
29 mm
Gewicht van product
0.002 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
Opmerkingen bij catalogus
  • > 5 tekens: letterhoogte 3 mm
  • ≤ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
Modelcode
M22-XL-R-D5

Actor

Model
Vlak
Knop vlak
Kenmerken
Met opschrift
Belettering
"AUS"
Type inscriptie
Tekst/Belettering
Lenskleur
Rood

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
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
Accessoires
Type
Lenzen voor signaallampen

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

mCAD model

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.