Document downloaden () van 20

229413
Model Code: NZM-XCM

Eaton Moeller series NZM shunt-ontgrendeling, voor condensatoreenheid

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
Catalogusnummer
229413
EAN
4015082294137
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
114 mm
Breedte van product
74 mm
Gewicht van product
0.48 kg
Voldoet aan:
IEC
RoHS conform
Modelcode
NZM-XCM

Delivery program

Type
  • Accessoire
  • Arbeidsstroomafschakelspoel
  • Shunt-ontgrendeling voor condensatoreenheid
Speciale voorzieningen
  • Condensatoreenheid 230 V 50/60 Hz in combinatie met NZM...-XA208-250 AC/DC-shunt-ontgrendeling
  • Behuizing: IP20 beschermingsgraad
  • niet UL/CSA-goedgekeurd
  • Maakt veilig gebruik van vermogensschakelaars als stroomonderbrekers in een vermaasd netwerk mogelijk in het bereik van 0-110% Un met constante uitschakeltijd van 40 ms.
  • Als er geen netspanning is, levert de geïnstalleerde condensator voeding voor het activeren van de shunt-ontgrendeling gedurende ten minste 12 uur.
  • De configuratie van de condensatoreenheid wordt onafhankelijk van de vermogensschakelaar uitgevoerd.
  • Sluit de condensatorunit aan op de voedingszijde!
  • Technische richtlijnen: Verbind een normaal hulpcontact als no in serie met de arbeidsstroomafschakelspoel aan!
  • Normaal hulpcontact niet bij de levering inbegrepen.
Frame
NZM1/2/3/4
Geschikt voor
Lastschakelaar
Gebruikt met
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM1(-4), N(S)1(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Technical Data - Electrical

Type spanning
DC
Nominale spanning bij AC
230 V AC
Rated impulse withstand voltage of auxiliary contacts
8000 V
Rated impulse withstand voltage of main contacts
8000 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
230 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
< 10 mA
3 A
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3

Technical Data - Mechanical

Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Speciale voorzieningen
  • Condensatoreenheid 230 V 50/60 Hz in combinatie met NZM...-XA208-250 AC/DC-shunt-ontgrendeling
  • Behuizing: IP20 beschermingsgraad
  • niet UL/CSA-goedgekeurd
  • Maakt veilig gebruik van vermogensschakelaars als stroomonderbrekers in een vermaasd netwerk mogelijk in het bereik van 0-110% Un met constante uitschakeltijd van 40 ms.
  • Als er geen netspanning is, levert de geïnstalleerde condensator voeding voor het activeren van de shunt-ontgrendeling gedurende ten minste 12 uur.
  • De configuratie van de condensatoreenheid wordt onafhankelijk van de vermogensschakelaar uitgevoerd.
  • Sluit de condensatorunit aan op de voedingszijde!
  • Technische richtlijnen: Verbind een normaal hulpcontact als no in serie met de arbeidsstroomafschakelspoel aan!
  • Normaal hulpcontact niet bij de levering inbegrepen.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader)
20 - 14 AWG (1x) met adereindhuls
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
20 - 16 AWG (2x) met adereindhuls

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.