Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series DILER-hulprelais, 24 V 50/60 Hz, no = normaal open: 2 no, nc = normaal gesloten: 2 nc, Veerklemmen, wisselstroombekrachtiging
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILER stuurrelais
|
Catalogusnummer |
231799
|
EAN |
4015082317997
|
Productlengte/-diepte |
52 mm
|
Hoogte van product |
58 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.17 kg
|
Certificering |
VDE 0660
EN 60947-5-1 CSA File No.: 012528 CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL 508 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL CSA IEC/EN 60947-4-1 |
Modelcode |
DILER-22-C(24V50/60HZ)
|
Kenmerken |
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
|
Uitgerust met: |
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
|
Toepassing |
Hulprelais
|
Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
Montagemethode |
DIN-rail/schroef
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
|
Bedrijfsfrequentie |
9000 schakelingen/uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
DILER-minischakelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Schokbestendigheid |
8 g, nc hulpcontact, Basiseenheid met hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hulpcontact, Basiseenheid met hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms |
Type spanning |
AC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
1 x (16 - 14)
2 x (16 - 14) |
Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
Formaat schroevendraaier |
0,6 x 3,5 mm, veerklemmen
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
600 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
2,5 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie) 1.5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) 0,5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) 10 A |
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Veilige isolatie |
300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140 |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A snel, 500V, Maximale zekering, Kortsluitvastheid zonder lassen, Contacten
|
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen |
6 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, contacten
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600, AC bediend (UL/CSA)
P300, DC bediend (UL/CSA) |
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met enkele spanning 50 Hz en spoel met dubbele spanning 50 Hz, 60 Hz)
0,85 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met dubbele frequentie 50/60 Hz) |
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
5,4 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
1,8 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us 3,9 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
3,9 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
1,8 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us 5,4 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
24 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
24 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
14 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
21 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
8 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
18 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, N/O, met hulpcontactmodule, sluitvertraging) |
45 ms
|
Codenummer |
22E
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
2
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
2
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.4 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1.8 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|